![EL1052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR](https://multimedia.beckhoff.com/media/el1052__web_preview.png)
Die digitale Eingangsklemme EL105x erfasst Signale von NAMUR-Sensoren gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen für jeden Kanal die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
Die am weitesten verbreiten NAMUR-Sensoren sind Näherungsschalter, die zum Beispiel als Endlagenschalter in Stellventilen eingesetzt werden. Mit der EL105x können grundsätzlich sowohl Schließer- (NO) als auch Öffnerkontakte (NC) betrieben werden, eine etwaige Invertierung der Zustandsbits ist dabei zu beachten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1052 |
---|---|
Technik | NAMUR |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Spezifikation | NAMUR Gleichstrom-Schaltverstärker (IEC 60947-5-6) |
Signaltyp | binär, Stromeingang für NAMUR-Sensoren |
Anzahl Eingänge | 2 |
Leerlaufspannung | 8,2 V DC typ. |
Signalstrom „0“ | ≤ 1,2 mA |
Signalstrom „1“ | ≥ 2,1 mA |
Schalthysterese | 350 µA typ. |
Kurzschlussstrom | 7,8 mA typ. |
Fehlererkennung | I ≤ 200 µA (Leitungsbruch), I ≥ 7,0 mA (Kurzschluss) |
Schaltfrequenz max. | 5 kHz (Tastverhältnis 50 %) |
Innenwiderstand | gemäß I/U-Kennlinie nach IEC 60947-5-6 |
Distributed Clocks | – |
Versorgungsspg. Elektronik | 24 V DC (über Powerkontakte) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 40 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | integrierter Verpolungsschutz |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL1052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR |
ES1052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen