LösenAnheftenSchließen

EL1202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs

EL1202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs

Signal 1
Signal 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Power contact PE
Input 1
+24 V DC
0 V
Input 2
PE
EL1202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs

EL1202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die digitale Eingangsklemme EL1202 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Die EL1202 kann die XFC-Technologie Distributed Clocks unterstützen, d. h., die Eingangsdaten können synchron mit anderen Daten erfasst werden, die ebenfalls verteilt an Distributed-Clock-Klemmen angeschlossen sind. Die systemweite DC-Genauigkeit liegt bei << 1 µs. Dazu muss die Klemme vom Benutzer auf die Version EL1202-0100 umgestellt werden (siehe Dokumentation).

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für besonders schnelle Signale durch sehr geringe Eingangsverzögerung
  • Ton/Toff <1 µs
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks aktivierbar (EL1202-0100)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1202
Anschlusstechnik4-Leiter
Spezifikationähnlich EN 61131-2, Typ 3, „0“: -3…5 V DC, „1“: 11…30 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter< 1 µs typ.
Genauigkeit Timestamp in der Klemme10 ns (+ Eingangsverzögerung)
Eingangsverzögerung TON/TOFF< 1 µs
Distributed Clocksaktivierbar, siehe Dokumentation
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Stromaufnahme Powerkontakte6 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus110 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenDC aktivierbar, siehe Dokumentation
Gewichtca. 55 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL1202EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs
ES1202EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs, steckbare Verdrahtung