LösenAnheftenSchließen

EL1008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

EL1008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 5
Signal-LED 7
Signal-LED 2
Signal-LED 4
Signal-LED 6
Signal-LED 8
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

EL1008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Die digitale Eingangsklemme EL1008 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Eingangsspezifikation Typ 1/3
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1008
Anschlusstechnik1-Leiter
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge8
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter3,0 ms typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte2 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenStandard-Eingangsklemme für prellende Signale (Filter 3 ms)
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL1008EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms
ES1008EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, steckbare Verdrahtung