LösenAnheftenSchließen

Rotatorische Servomotoren | Tabellarische Produktübersicht

AM8000

AM8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F1 (40 mm) AM8011
M0 = 0,20 Nm, nn = 8000 min-1
AM8012
M0 = 0,38 Nm, nn = 8000 min-1
AM8013
M0 = 0,52 Nm, nn = 8000 min-1
F2 (58 mm) AM8021
M0 = 0,50 Nm, nn = 8000…9000 min-1
AM8022
M0 = 0,80 Nm, nn = 8000…9000 min-1
AM8023
M0 = 1,20 Nm, nn = 8000…9000 min-1
F3 (72 mm) AM8031
M0 = 1,37…1,40 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8032
M0 = 2,37…2,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8033
M0 = 3,20…3,22 Nm, nn = 3000…9000 min-1
F4 (87 mm) AM8041
M0 = 2,37…2,45 Nm, nn = 3000…8000 min-1
AM8042
M0 = 4,10 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8043
M0 = 5,60…5,65 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8044
M0 = 7,10 Nm, nn = 2500…5000 min-1
F5 (104 mm) AM8051
M0 = 4,80…6,30 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8052
M0 = 8,20…10,7 Nm, nn = 2000…7300 min-1
AM8053
M0 = 11,4…15,4 Nm, nn = 2000…7000 min-1
AM8054
M0 = 13,8…17,2 Nm, nn = 2000…4000 min-1
F6 (142 mm) AM8061
M0 = 12,8…17,1 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8062
M0 = 21,1…29,9 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8063
M0 = 29,0…41,4 Nm, nn = 1400…4000 min-1
AM8064
M0 = 35,0…49,0 Nm, nn = 1500…4000 min-1
F7 (197 mm) AM8071
M0 = 31,8…42,8 Nm, nn = 1500…4000 min-1
AM8072
M0 = 54,6…80,7 Nm, nn = 1000…3000 min-1
AM8073
M0 = 70,0…104 Nm, nn = 1000…3000 min-1
AM8074
M0 = 92,0…129 Nm, nn = 1000…3000 min-1


AM8300

AM8300

Baulänge
2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AM8332 Neu
M0 = 5,11 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8333 Neu
M0 = 7,90 Nm, nn = 3000…9000 min-1
F4 (87 mm) AM8342 Neu
M0 = 9,76 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8343 Neu
M0 = 15,5 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8344 Neu
M0 = 22,6 Nm, nn = 2500…5000 min-1
F5 (104 mm) AM8352 Neu
M0 = 17,0 Nm, nn = 2000…7300 min-1
AM8353 Neu
M0 = 28,3 Nm, nn = 2000…7000 min-1
AM8354 Neu
M0 = 31,8 Nm, nn = 2000…7000 min-1
F6 (142 mm) AM8362 Neu
M0 = 50,8 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8363 Neu
M0 = 79,4 Nm, nn = 1400…4000 min-1
AM8364 Neu
M0 = 98,2 Nm, nn = 1500…4000 min-1
F7 (197 mm) AM8372 Neu
M0 = 129 Nm, nn = 1000…3000 min-1
AM8373 Neu
M0 = 193 Nm, nn = 1000…3000 min-1
AM8374 Neu
M0 = 274 Nm, nn = 1000…3000 min-1


AM8500

AM8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AM8531
M0 = 1,37…1,40 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8532
M0 = 2,37…2,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8533
M0 = 3,20…3,22 Nm, nn = 3000…9000 min-1
F4 (87 mm) AM8541
M0 = 2,37…2,45 Nm, nn = 3000…8000 min-1
AM8542
M0 = 4,10 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8543
M0 = 5,60…5,65 Nm, nn = 2500…8000 min-1
F5 (104 mm) AM8551
M0 = 4,80…6,30 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8552
M0 = 8,20…10,7 Nm, nn = 2000…7300 min-1
AM8553
M0 = 11,4…15,4 Nm, nn = 2000…7000 min-1
F6 (142 mm) AM8561
M0 = 12,8…17,1 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8562
M0 = 21,1…29,9 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8563
M0 = 29,0…41,1 Nm, nn = 1400…4000 min-1


AM8700

AM8700

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
R2 (77 mm) AM8721
M0 = 0,5 Nm, nn = 8000 min-1
AM8722
M0 = 0,8 Nm, nn = 8000 min-1
AM8723
M0 = 1,2 Nm, nn = 8000 min-1
R3 (89 mm) AM8731
M0 = 1,38 Nm, nn = 6000 min-1
AM8732
M0 = 2,37 Nm, nn = 6000 min-1
AM8733
M0 = 3,22 Nm, nn = 6000 min-1
R4 (114 mm) AM8741
M0 = 2,45 Nm, nn = 6000 min-1
AM8742
M0 = 4,10 Nm, nn = 5000 min-1
AM8743
M0 = 5,65 Nm, nn = 5000 min-1
R5 (134 mm) AM8751
M0 = 4,90 Nm, nn = 5000 min-1
AM8752
M0 = 8,20 Nm, nn = 4000 min-1
AM8753
M0 = 11,40 Nm, nn = 4000 min-1
R6 (189 mm) AM8761
M0 = 12,80 Nm, nn = 3000 min-1
AM8762
M0 = 21,10 Nm, nn = 3000 min-1
AM8763
M0 = 29,00 Nm, nn = 3000 min-1


AM8800

AM8800

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
R3 (89 mm) AM8831
M0 = 0,85 Nm, nn = 3000 min-1
AM8832
M0 = 1,40 Nm, nn = 3000 min-1
AM8833
M0 = 1,85 Nm, nn = 3000 min-1
R4 (114 mm) AM8841
M0 = 1,60 Nm, nn = 3000 min-1
AM8842
M0 = 2,60 Nm, nn = 2500 min-1
AM8843
M0 = 3,50 Nm, nn = 2500 min-1
R5 (134 mm) AM8851
M0 = 3,10 Nm, nn = 2500 min-1
AM8852
M0 = 4,80 Nm, nn = 2000 min-1
AM8853
M0 = 6,40 Nm, nn = 2000 min-1
R6 (189 mm) AM8861
M0 = 7,75 Nm, nn = 1500 min-1
AM8862
M0 = 13,1 Nm, nn = 1500 min-1
AM8863
M0 = 16,7 Nm, nn = 1500 min-1


AMP8000

AMP8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP8500

AMP8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AM8100

AM8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F1 (40 mm) AM8111
M0 = 0,20 Nm, nn = 4000 min-1
AM8112
M0 = 0,38 Nm, nn = 4500 min-1
AM8113
M0 = 0,52 Nm, nn = 3000 min-1
F2 (58 mm) AM8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AM8122
M0 = 0,80 Nm, nn = 2000…8000 min-1
AM8123
M0 = 1,20 Nm, nn = 3000…5000 min-1
F3 (72 mm) AM8131
M0 = 1,30…1,35 Nm, nn = 1000…4000 min-1
AM8132
M0 = 2,37…2,40 Nm, nn = 1000…2500 min-1
AM8133
M0 = 3,2 Nm, nn = 2000 min-1
F4 (87 mm) AM8141
M0 = 2,40 Nm, nn = 1000…2500 min-1
AM8142
M0 = 3,9 Nm, nn = 1500 min-1


AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1


TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Betriebssystem Produkt-Typ
TwinCAT 3 Motion Designer TE5910
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 Drive Manager 2 TE5950
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT Drive Manager TC Drive Manager
Windows 7, Windows 10 -
TwinCAT 3 Bode Plot Base TE1320
Windows 7, Windows 10 Engineering, Runtime
TwinCAT 3 Autotuning TE5960
Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 Cogging Compensation für Linearmotoren TE5920
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD Engineering
TwinCAT 3 Cogging Compensation Runtime TF5920
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD Engineering, Runtime