Der Standard-Servomotor AM8033 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt bei 3,22 Nm bzw. 3,20 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8033-wEyz | 3,20 Nm | 2,10 A | 3000 min-1 |
AM8033-wFyz | 3,22 Nm | 4,10 A | 6000 min-1 |
AM8033-wJyz | 3,22 Nm | 6,80 A | 9000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen