Der Standard-Servomotor AM8043 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 5,60…5,65 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8043-wEyz | 5,65 Nm | 2,90 A | 2500 min-1 |
AM8043-wHyz | 5,65 Nm | 5,40 A | 5000 min-1 |
AM8043-wKyz | 5,60 Nm | 9,30 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen