![AM8131 | Servomotor 1,3 Nm (M0), F3 (72 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8132-xx10-xxxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Niederspannungs-Servomotor AM8131 eignet sich für hochdynamische Antriebslösungen in kompakter Bauform im Spannungsbereich < 50 V DC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 1,5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Niederspannungs-Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsstrom | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8131-wFyz | 5,0 A | 1,35 Nm | 1000 min-1 |
AM8131-wJyz | 8,0 A | 1,35 Nm | 1800 min-1 |
AM8131-wNyz | 15,4 A | 1,32 Nm | 4000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen