Der Servomotor AM8731 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 1,38 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R3 (89 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b=14 k6 und ein freies Wellenende von d=30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8731-wDyz | 1,38 Nm | 1,95 A | 6000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen