![AM8023 | Servomotor 1,20 Nm (M0), F2 (58 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8122-xx10-xxxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8023 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 1,5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8023-wEyz | 1,20 Nm | 2,20 A | 8000 min-1 |
AM8023-wFyz | 1,20 Nm | 3,40 A | 9000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen