![AM8562 | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 29,9 Nm (M0), F6 (142 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am856x-xx10-xxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der High-Inertia-Servomotor AM8562 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 21,1…29,9 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8562-wJyz | – | 21,1 Nm | 6,20 A | 1500 min-1 |
AM8562-wLyz | – | 21,1 Nm | 12,4 A | 3000 min-1 |
AM8562-wPyz | – | 21,1 Nm | 20,3 A | 5000 min-1 |
AM8562-wKyz | Ja | 29,9 Nm | 8,70 A | 1400 min-1 |
AM8562-wNyz | Ja | 29,9 Nm | 17,4 A | 3000 min-1 |
AM8562-wRyz | Ja | 28,1 Nm | 28,7 A | 5000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen