Der High-Inertia-Servomotor AM8533 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 3,20…3,22 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8533-wEyz | 3,20 Nm | 2,10 A | 3000 min-1 |
AM8533-wFyz | 3,22 Nm | 4,10 A | 6000 min-1 |
AM8533-wJyz | 3,22 Nm | 6,80 A | 9000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen