![AM8863 | Edelstahl-Servomotor 16,7 Nm (M0), R6 (189 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8862_xx10-xxxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Edelstahl-Servomotor AM8863 eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors beträgt 16,7 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Edelstahl-Servomotor mit Flanschmaß R6 (189 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8863-wGyz | 16,7 Nm | 4,90 A | 1500 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen