![AM8074 | Servomotor 129 Nm (M0), F7 (194 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8074-xx10-xxxx__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8074 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 92…129 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8074-wNy0 | – | 92,0 Nm | 17,9 A | 1000 min-1 |
AM8074-wNy1 | – | 92,0 Nm | 17,9 A | 1000 min-1 |
AM8074-wRy0 | – | 92,0 Nm | 34,9 A | 2000 min-1 |
AM8074-wRy1 | – | 92,0 Nm | 34,9 A | 2000 min-1 |
AM8074-wTy0 | – | 92,0 Nm | 49,8 A | 2500 min-1 |
AM8074-wTy1 | – | 92,0 Nm | 49,8 A | 2500 min-1 |
AM8074-wRyZ | Ja | 129 Nm | 25,8 A | 1000 min-1 |
AM8074-wTyZ | Ja | 129 Nm | 49,4 A | 2000 min-1 |
AM8074-wUyZ | Ja | 129 Nm | 69,2 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen