![AM8063 | Servomotor 41,4 Nm (M0), F6 (142 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am856x-xx10-xxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8063 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 29,0…41,4 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8063-wKyz | – | 29,0 Nm | 8,70 A | 1500 min-1 |
AM8063-wNyz | – | 29,0 Nm | 17,2 A | 3000 min-1 |
AM8063-wRyz | – | 29,0 Nm | 29,5 A | 4000 min-1 |
AM8063-wLyz | Ja | 41,4 Nm | 11,6 A | 1400 min-1 |
AM8063-wQyz | Ja | 41,4 Nm | 24,0 A | 3000 min-1 |
AM8063-wTyz | Ja | 40,1 Nm | 39,8 A | 4000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen