Der Standard-Servomotor AM8073 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 70,0…104 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8073-wNyz | – | 72,6 Nm | 14,7 A | 1000 min-1 |
AM8073-wQyz | – | 72,6 Nm | 27,9 A | 2000 min-1 |
AM8073-wTyz | – | 70,0 Nm | 45,6 A | 3000 min-1 |
AM8073-wPyz | Ja | 104 Nm | 19,8 A | 1000 min-1 |
AM8073-wRyz | Ja | 104 Nm | 37,4 A | 2000 min-1 |
AM8073-wUyz | Ja | 95,0 Nm | 66,5 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen