![AM8052 | Servomotor 10,7 Nm (M0), F5 (104 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am805x-xx10_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8052 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 8,20…10,7 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8052-wFyz | – | 8,20 Nm | 3,30 A | 2000 min-1 |
AM8052-wJyz | – | 8,20 Nm | 6,30 A | 4000 min-1 |
AM8052-wLyz | – | 8,20 Nm | 11,3 A | 7300 min-1 |
AM8052-wGyz | Ja | 10,7 Nm | 4,30 A | 2000 min-1 |
AM8052-wKyz | Ja | 10,7 Nm | 8,50 A | 4000 min-1 |
AM8052-wNyz | Ja | 9,6 Nm | 13,6 A | 6000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen