Der Standard-Servomotor AM8042 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 4,10 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8042-wEyz | 4,10 Nm | 2,15 A | 2500 min-1 |
AM8042-wFyz | 4,10 Nm | 4,10 A | 5000 min-1 |
AM8042-wJyz | 4,10 Nm | 6,90 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen