![AM8741 | Servomotor mit eloxiertem Gehäuse 2,45 Nm (M0), R4 (114 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am874x__web_preview.png)
Der Servomotor AM8741 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 2,45 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R4 (114 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b=19 k6 und ein freies Wellenende von d=40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8741-wEyz | 2,45 Nm | 3,00 A | 6000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen