Der Servomotor AM8721 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 0,50 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R2 (77 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b=9 k6 und ein freies Wellenende von d=20 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8721-wByz | 0,5 Nm | 0,85 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen