![AM8842 | Edelstahl-Servomotor 2,60 Nm (M0), R4 (114 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8842-xx10-xxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Edelstahl-Servomotor AM8842 eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors beträgt 2,60 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Edelstahl-Servomotor mit Flanschmaß R4 (114 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8842-wDyz | 2,60 Nm | 1,60 A | 2500 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen