LösenAnheftenSchließen

AM8051 | Servomotor 6,30 Nm (M0), F5 (104 mm)

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Der Standard-Servomotor AM8051 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 4,80…6,30 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLeistungsgesteigerte Variante mit LüfterStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8051-wEyz4,80 Nm2,70 A2500 min-1
AM8051-wGyz4,90 Nm4,75 A5000 min-1
AM8051-wKyz4,90 Nm8,50 A8000 min-1
AM8051-wFyzJa6,20 Nm3,50 A2500 min-1
AM8051-wJyzJa6,30 Nm5,80 A4750 min-1
AM8051-wLyzJa6,30 Nm11,1 A8000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen