Der CX2033 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine AMD-Ryzen™-V1202B-CPU mit 2,3 GHz bei zwei Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.
Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX2033-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Dabei wird sowohl TwinCAT 2 im 32-Bit-Modus, als auch die neueste TwinCAT-3-Version im 64-Bit-Modus unterstützt. Die fortdauernde Unterstützung von TwinCAT 2 durch CX2033 und CX2043 gewährleistet den Investitionsschutz für Projekte und Anlagen, die mit dieser 32-Bit-Generation der Software erstellt wurden oder noch erstellt werden.
Die Geräte der Baureihe CX20x3 zeichnen sich durch hervorragende Echtzeiteigenschaften unter höchster Rechenlast aus. Das ermöglicht die deterministische Abarbeitung unter kurzen Zykluszeiten auf den einzelnen Kernen der CPUs.
Die Hardware-Grundausstattung umfasst zwei unabhängige Gbit-Ethernet-Schnittstellen, vier USB-3.0-Gen.-2- , eine DVI-D-Schnittstelle sowie eine Multioptionsschnittstelle, die ab Werk mit einer flexiblen Auswahl einer weiteren Schnittstelle (z. B. serieller Port, Feldbus- oder zweiter Video-Anschluss) belegt werden kann.
Der interne Arbeitsspeicher beträgt 8 GB, als Option sind auch 16 GB möglich. Die Steuerung bootet von der CFast-Karte und verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher.
Der CX2033 ist lüfterlos und ohne rotierende Bauteile ausgeführt. Die Kühlung erfolgt durch passive thermische Konvektion.
Über die beidseitig vorhandenen hochpoligen Anschlüsse können alle anderen Komponenten der CX2000-Familie angeschlossen werden. An das CPU-Grundmodul können links bis zu vier Module des Typs CX2500-xxxx angesteckt werden. Die Ansteckreihenfolge spielt dabei keine Rolle. Die Module sind intern per PCI-Express angebunden und können im Nachhinein im Feld an die CPU gesteckt werden.
Rechts können Module des Typs CX2550 (z. B. Festplatten/SSD-Module) und ein Netzteil vom Typ CX2100-xxxx angesteckt werden. Das Netzteil sorgt für die Spannungsversorgung des Gesamtsystems aus CPU-Modul und allen angesteckten optionalen Komponenten. An das Netzteil können alle Beckhoff EL- und KL-Klemmen direkt angeschlossen werden. Es entsteht damit eine kompakte Einheit aus Steuerung und E/A-Ebene auf der Hutschiene.
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C ermöglicht den Einsatz des CX2033 unter klimatisch anspruchsvollen Bedingungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2033 |
---|---|
Prozessor | AMD Ryzen™ V1202B 2,3 GHz |
Anzahl Kerne | 2 |
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte, Karte nicht enthalten |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 16 GB) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | passiv, optional mit aktiver Kühlung ab Werk |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-Runtime TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
NOVRAM | 128 kB |
Max. Leistungsaufnahme | 42 W |
Gewicht | ca. 1165 g |
Abmessungen (B x H x T) | 144 mm x 99 mm x 91 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Performance Plus (50); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Bestellangaben | |
---|---|
CX2033-0100 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX2033-0160 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, kein TwinCAT |
CX2033-0161 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX2033-0162 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX2033-0163 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX2033-0170 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2033-0175 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2033-0185 | CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2033-0190 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2033-0195 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-016x: bei Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit sind nur 4 GB RAM nutzbar
TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.
Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionen | |
---|---|
CX2900-0010 | Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium. |
CX2900-0301 | „Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX2033-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen
zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX2100-0014 oder CX2100-0914. |
CX2900-0305 | Erweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2033 und CX2043. Beim CX2033 reduziert diese Erweiterung die maximal zulässige Umgebungstemperatur auf 50 °C. Für den Betrieb des CX2033 bis 60 °C ist die aktive Kühlung CX2900-0301 erforderlich. |
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX2033-N010 | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2033-N011 | DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2033-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2033-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX2033-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX2033-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX2033-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX2033-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX2033-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle |
CX2033-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX2033-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2033-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2033-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2033-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2033-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
CX2033-B930 | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
Zubehör | |
---|---|
CX2900-0026 | 20-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme) |
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0044 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0101 | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx 10 Verriegelungssets zu je zwei Clips |
CX2900-0102 | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück |
CX2900-0103 | Ersatzlüfterkassette für CX20xx mit Lüfteroption – Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen