LösenAnheftenSchließen

C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeUSB A
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeUSB B
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser5,5 mm ± 0,2 mm (0,216" ±0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A150,0 mm
A216,0 mm
B153,5 mm
B211,2 mm
BestellangabenLänge
C9900-K5691,00 m
C9900-K5772,00 m
C9900-K5703,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen