LösenAnheftenSchließen

C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz

DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)18+1-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)18+1-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A157,6 mm
A213,5 mm
A340,0 mm
B157,6 mm
B213,5 mm
B340,0 mm
BestellangabenLänge
C9900-K6887,50 m
C9900-K52810,00 m
C9900-K52915,00 m
C9900-K53420,00 m
C9900-K53530,00 m
C9900-K53640,00 m
C9900-K53750,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen