![CX2500-0021 | Audioschnittstelle für CX20x3](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2500-0021__web_preview.png)
Die Systemmodule für die CX20x3-Familie werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Es kann ein Modul angesteckt werden.
Das Audiomodul CX2500-0021 verfügt über Klinkenstecker (5 x 3,5 mm) und eine optische TOSLINK-Buchse für digitale Signale (SPDIF). Es kann bis zu 7.1-Multichannel-Audio genutzt werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | CX2500-0021 |
---|---|
Schnittstellen | Line IN, Line OUT, Mic IN, 7.1, SPDIF |
Anschlussart | 3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker, TOSLINK-Buchse |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 180 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen