![CX2500-0070 | USB-3.0-Modul für CX20xx, CX52xx, CX53x0, CX56x0](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2500-0070__web_preview.png)
Die Systemmodule werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Maximal vier Module können in beliebiger Reihenfolge bei der CX20xx-Familie und ein Modul beim CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 angesteckt werden.
Das CX2500-0070 stellt vier USB-3.0-Schnittstellen bereit.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2500-0070 |
---|---|
Schnittstellen | 4 x USB 3.0 (max. 2 A Summenstrom) |
Anschlussart | 4 x USB 3.0, Typ A |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 195 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen