Die Module CX2550-0179 und CX2550-0279 ergänzen die CX20xx-Serie um die Funktion der USB-Verlängerung von CU8800 und CU8801 für Industrie-PCs, und erlauben den direkten Anschluss von Beckhoff Control Paneln mit USB-Extended-Schnittstelle. Es sind Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serie CX20xx, die zur Übertragung von USB-Signalen über eine Cat.5E-Leitung bis zu Entfernungen von max. 50 m dienen. Beide Module können an der rechten Seite einer CX20xx-CPU angesteckt werden und platzieren sich zwischen Netzteil und CPU. Die interne Anbindung erfolgt an einen USB-Port der CX20xx-CPU; es werden also keine PCI-Express-Ressourcen benötigt oder verbraucht. Für den Betrieb werden keine zusätzlichen Treiber benötigt, da eine für das Betriebssystem völlig transparente Signalumformung und Weiterleitung der USB-Signale auf elektrischer Ebene erfolgt. Jedes Modul verfügt über vier Diagnose-LEDs, die neben Power auch den Status des Übertragungsstandards anzeigen. Zur besseren Sichtbarkeit sind die LEDs der RJ45-Buchsen redundant auf die unteren Diagnose-LEDs ausgeführt.
Das Systemmodul CX2550-0279 überträgt USB-Signale nach dem USB-2.0-Standard (Highspeed, max. 480 MBit/s). Es eignet sich zum Anschluss der Beckhoff Control-Panel-Serien CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-xxxx-0010 und CP79xx-xxxx-0010 mit USB-Extended-2.0-Anschluss.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2550-0279 |
---|---|
Schnittstellen | 1 x USB Extended 2.0 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Eigenschaften | Übertragung von USB 2.0 bis max. 50 m via Cat.5E-Kabel |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x Host, 1 x Activity, 1 x Link |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 190 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen