DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | DVI-D |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 24+1-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M16 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 19-polig |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7,3 mm ± 0,15 mm (0,2874" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 56,2 mm |
A2 | 40,0 mm |
B1 | 63,0 mm |
B2 | Ø 18,6 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K543 | 1,00 m |
C9900-K544 | 3,00 m |
C9900-K555 | 5,00 m |
C9900-K651 | 6,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen