LösenAnheftenSchließen

CX2100-0904 | Netzteil mit integrierter USV für CX203x

CX2100-0904 | Netzteil mit integrierter USV für CX203x

CX2100-0904 | Netzteil mit integrierter USV für CX203x

CX2100-0904 | Netzteil mit integrierter USV für CX203x

CX2100-0904 | Netzteil mit integrierter USV für CX203x

Das Netzteil- und USV-Modul CX2100-0904 dient zur Stromversorgung der Komponenten eines CX2020- oder CX203x-Systems (CPU-Module, System- und Erweiterungsmodule), die Ansteuerung des Netzteils erfolgt über TwinCAT. Ein FSTN-LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen und ein Auswahlschalter sowie eine Enter-Taste erlauben die Abfrage interner Statuswerte sowie selbsterstellte Anzeigeparameter oder Menüs mit und ohne Eingabemöglichkeit. Rechtsseitig können an das Netzteil wahlweise EtherCAT- oder Busklemmen angeschlossen werden, das jeweilige Bussystem wird von der CPU automatisch detektiert und betrieben. Die Stromversorgung der E-Bus- oder K-Bus-Elektronik der I/O-Klemmen erfolgt über ein integriertes, aber intern separat ausgeführtes, Netzteil mit einer Stromversorgung von 2 A bei 5 V DC. Das CX2100-0904 ist grundsätzlich passiv gekühlt, hat keinen Lüfter und ist für den Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von -25 bis +60 °C vorgesehen. Das CX2100-0904-Modul verfügt neben der Netzteil-Funktionalität auch über eine integrierte kapazitive USV. Damit kann das System im Spannungsausfall Daten auf dem Speichermedium sichern und anschließend geordnet herunterfahren.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2100-0904
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsabgabe45 W
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
USVkapazitiv integriert
Kapazität75 As
AnschlussartFederkrafttechnik (Adapter­klemme)
DisplayFSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet
Diagnose-LED1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err
Max. Leistungsaufnahme3,5 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Abmessungen (B x H x T)118 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 1025 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+50 °C/-25…+60 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen