LösenAnheftenSchließen

CX2500-B510 | Feldbusslave-Modul CANopen für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-B510 | Feldbusslave-Modul CANopen für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-B510 | Feldbusslave-Modul CANopen für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-B510 | Feldbusslave-Modul CANopen für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-B510 | Feldbusslave-Modul CANopen für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

Die Feldbusslavemodule CX2500-Bxxx sind linksseitige Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serien CX20xx, CX52x0, CX53x0 und CX56x0. Der Einsatz von Systemen mit Feldbusslavemodulen ermöglicht die Nutzung eines CX-Systems als unterlagerte dezentrale Steuerung für den Aufbau komplexer oder modularer Anlagen. Externe Prozessdaten vom Master werden empfangen und verarbeitet oder Daten aus der eigenen Prozessperipherie werden direkt oder aufbereitet an die Mastersteuerung zurückgeliefert.

Das Feldbusslavemodul CX2500-B510 übernimmt die Funktion eines CANopen-Slaves. Jedes Modul belegt eine PCI-Express-Lane, sodass insgesamt vier dieser Module in beliebiger Kombination linksseitig an einen CX20xx-Verbund angeschlossen werden können. Die Feldbusslavemodule sind einkanalig ausgeführt.

Der parallele Betrieb mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Slaves ist möglich, z. B. zwei PROFIBUS-Slaves, oder ein PROFIBUS-Slave und ein CANopen-Slave. Bei Mischbetrieb aus Master- und Slaveanschaltungen fungieren CX-Systeme als intelligente Gateways zwischen verschiedenen Feldbussen: Daten werden empfangen, verarbeitet und in andere Feldbusse eingespeist.

Master bzw. Slaveanschaltungen vernetzen mehrere CX-Systeme untereinander streng deterministisch über die Feldbusebene. CX-Feldbusmodule sind im Feld nachrüst- und austauschbar, indem sie an bestehende CX-Systeme angereiht werden. Das Scannen und Erkennen der Module, die Parametrierung, die Konfiguration der daran angeschlossenen I/O-Komponenten sowie die Online-Diagnose des Prozess-/Feldbusstatus erfolgen im TwinCAT System Manager.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2500-B510
FeldbusCANopen
Übertragungsraten10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Busteilnehmermax. 127 Slaves
Interface zur CPUPCI-Express
Max. I/O-Größemax. 1536-Byte-Input/1536-Byte-Output
Max. Verlustleistung2,8 W
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewichtca. 180 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen