Der CX2043 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine AMD Ryzen™ V1807B-CPU mit 3,35 GHz bei vier Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.
Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX2043-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Dabei wird sowohl TwinCAT 2 im 32-Bit Modus als auch die neueste TwinCAT-3-Version im 64-Bit-Modus unterstützt. Die fortdauernde Unterstützung von TwinCAT 2 durch CX2033 und CX2043 gewährleistet den Investitionsschutz für Projekte und Anlagen, die mit dieser 32-Bit-Generation der Software erstellt wurden oder noch erstellt werden.
Die Geräte der Baureihe CX20x3 zeichnen sich durch hervorragende Echtzeiteigenschaften unter höchster Rechenlast aus. Das ermöglicht die deterministische Abarbeitung unter kurzen Zykluszeiten auf den einzelnen Kernen der CPUs.
Die Hardware-Grundausstattung umfasst zwei unabhängige Gbit-Ethernet-Schnittstellen, vier USB-3.0-Gen.-2- , eine DVI-D-Schnittstelle sowie eine Multioptionsschnittstelle, die ab Werk mit einer flexiblen Auswahl einer weiteren Schnittstelle (z. B. serieller Port, Feldbus- oder zweiter Video-Anschluss…) belegt werden kann.
Der interne Arbeitsspeicher beträgt 8 GB, als Option sind auch 16 GB oder 32 GB möglich. Die Steuerung bootet von der CFast-Karte und verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher.
Der CX2043 wird durch einen hochqualitativen, drehzahlüberwachten und drehzahlgeregelten Lüfter gekühlt. Die Lüfterkassette ist kabellos kontaktiert und problemlos austauschbar.
Über die beidseitig vorhandenen hochpoligen Anschlüsse können alle anderen Komponenten der CX2000-Familie angeschlossen werden. An das CPU-Grundmodul können links bis zu vier Module des Typs CX2500-xxxx angesteckt werden. Die Ansteckreihenfolge spielt dabei keine Rolle. Die Module sind intern per PCI-Express angebunden und können im Nachhinein im Feld an die CPU gesteckt werden.
Rechts können Module des Typs CX2550 (z. B. Festplatten/SSD-Module) und ein Netzteil vom Typ CX2100-xxxx angesteckt werden. Das Netzteil sorgt für die Spannungsversorgung des Gesamtsystems aus CPU-Modul und allen angesteckten optionalen Komponenten. An das Netzteil können alle Beckhoff EL- und KL-Klemmen direkt angeschlossen werden. Es entsteht damit eine kompakte Einheit aus Steuerung und E/A-Ebene auf der Hutschiene.
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis+60 °C ermöglicht den Einsatz des CX2043 unter klimatisch anspruchsvollen Bedingungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2043 |
---|---|
Prozessor | AMD Ryzen™ V1807B 3,35 GHz |
Anzahl Kerne | 4 |
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte, Karte nicht enthalten |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 32 GB) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-Runtime TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
NOVRAM | 128 kB |
Max. Leistungsaufnahme | 70 W |
Gewicht | ca. 1230 g |
Abmessungen (B x H x T) | 144 mm x 99 mm x 91 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Mid Performance (60); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Bestellangaben | |
---|---|
CX2043-0100 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX2043-0160 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, kein TwinCAT |
CX2043-0161 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX2043-0162 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX2043-0163 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX2043-0170 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2043-0175 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2043-0185 | CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2043-0190 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2043-0195 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-016x: bei Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit sind nur 4 GB RAM nutzbar
TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.
Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionen | |
---|---|
CX2900-0010 | Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x0, CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium. |
CX2900-0305 | Erweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2033 und CX2043. Beim CX2033 reduziert diese Erweiterung die maximal zulässige Umgebungstemperatur auf 50 °C. Für den Betrieb des CX2033 bis 60 °C ist die aktive Kühlung CX2900-0301 erforderlich. |
CX2900-0306 | Erweiterung auf 32 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2043 |
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX2043-N010 | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2043-N011 | DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2043-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2043-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX2043-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX2043-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX2043-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX2043-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX2043-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle |
CX2043-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX2043-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2043-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2043-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2043-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2043-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
CX2043-B930 | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0102 | Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx – Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh – Polarität bei Montage beachten |
CX2900-0026 | 20-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme) |
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0044 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0101 | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx 10 Verriegelungssets zu je zwei Clips |
CX2900-0102 | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück |
CX2900-0103 | Ersatzlüfterkassette für CX2040, CX2042, CX2043, CX2062, CX2072 und CX2020, CX2030, CX2033 mit Lüfteroption
– Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen