LösenAnheftenSchließen

C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)18+1-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)18+1-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser7,3 mm ± 0,15 mm (0,2874" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A157,6 mm
A213,5 mm
A340,0 mm
B157,6 mm
B213,5 mm
B340,0 mm
BestellangabenLänge
C9900-K5491,00 m
C9900-K5681,80 m
C9900-K5503,00 m
C9900-K5275,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen