LösenAnheftenSchließen

CX8200 | Embedded-PC-Serie

Moderne CPU-Architektur und mehr Rechenleistung für die Kompaktsteuerung

Die Embedded-PC-Serie CX8200 ist eine Weiterentwicklung der bestehenden CX8100-Serie und vereint höhere Rechenleistung in einem kompakten Format für vielfältige Automatisierungsaufgaben. Ausgestattet mit einem schnelleren und modernen Arm® Cortex®-A53 Prozessor mit 64-Bit-Architektur stehen dem Anwender eine für Kompaktsteuerungen deutlich höhere Taktfrequenz von 1,2 GHz und zwei Kerne zur Verfügung. Durch die Multicore-CPUs können SPS-Projekte auf mehrere Kerne verteilt werden, um deutliche Performance-Gewinne zu erreichen.Die Embedded-PC-Serie CX8200 ist das Bindeglied zwischen der CX7000- bzw. CX8100-Serie auf der einen Seite und dem CX9240 auf der anderen Seite und eröffnet durch die modernere CPU und der weiterhin geringen Leistungsaufnahme neue Anwendungsbereiche und Möglichkeiten. Charakteristisch für die neue Serie ist die deutlich schnellere 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle und der Ausbau des Arbeitsspeichers auf einen größeren 1 GB LPDDR4-RAM, was eine Verdopplung des Arbeitsspeichers gegenüber der Vorgängerserie bedeutet. Zusätzlich dazu verfügt die Serie über eine USB-3.0-Schnittstelle, die für den Anschluss von Wireless- und Mobilfunk-Komponenten oder weiteren USB-Speichermedien genutzt werden kann.

Die Hauptmerkmale der CX8200-Geräteserie auf einen Blick:

  • leistungsstarke 1,2 GHz Arm® Cortex®-A53 CPUs mit zwei Kernen
  • 1 GB LPDDR4-RAM
  • USB-3.0-Schnittstelle für Wireless- und Mobilfunk-Kommunikation
  • eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV
  • TwinCAT NC PTP verfügbar
  • Plattform-Level 20 in TwinCAT 3

Das Boot- und Speichermedium ist eine auswechselbare, industrietaugliche MicroSD-Karte, deren Slot hinter einer Klappe zugänglich ist. Sowohl das Betriebssystem als auch TwinCAT und Anwenderprojekte sind darauf gespeichert. Im Servicefall ist so ein schneller Hardwaretausch möglich; ein Softwareupdate kann durch simplen Austausch der MicroSD-Karte vor Ort durchgeführt werden. Als Betriebssystem kommt Beckhoff RT Linux® zum Einsatz.

Die eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV sorgt für ein sicheres Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die MicroSD-Karte. Datum und Uhrzeit werden über einen wartungsfreien Kondensator gepuffert.

Dem Anwender stehen leistungsstarke, objektorientierte Programmiermöglichkeiten sowie viele Bausteine (Functions) aus dem TwinCAT-3-Portfolio zur Verfügung. Sie sind kostenoptimiert auf der CX8200-Hardware lauffähig. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX8200-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung. Die bewährten Features der CX8000-Serie, wie zum Beispiel die automatische E-Bus-/K-Bus-Erkennung und der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C, der den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen ermöglicht, wurden beibehalten.

Beckhoff bietet mit der CX8200-Serie eine Kompaktsteuerung, die neben EtherCAT eine Vielzahl von Bussystemen unterstützt. Verfügbare Interfaces sind der EtherCAT-Slave CX8210, der CX8280 für serielle Protokolle und der CX8290 für verschiedene Ethernet-Protokolle. In Vorbereitung sind weitere Feldbus- und Kommunikationssysteme wie PROFINET, CANopen und PROFIBUS.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...