![CX2550-0020 | Erweiterungsmodul für CX20xx – Modul für 2½-Zoll-HDD/-SSD](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2550-0020__web_preview.png)
Die Erweiterungsmodule für die CX20xx-Familie werden rechts über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt. Es können maximal zwei CX2550-0020-HDD-/-SSD-Module angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei Speichermedien zur Verfügung stehen. Die Montage der Speichermedien erfolgt frontal mithilfe eines Einschubrahmens und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Austausch des Speichermediums. Das Modul kann 2½-Zoll-Speichermedien bis 9,5 mm Dicke aufnehmen. Der interne SATA-6G-Port bietet auch für neueste SSD-Speichermedien ausreichend Bandbreite. Geschützt wird das Speichermedium durch die aufsteckbare Abdeckkappe, die mit dem Gehäuse des Moduls verriegelt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2550-0020 |
---|---|
Schnittstellen | SATA |
Anschlussart | 2½-Zoll-Einschub |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 125 mm |
Gewicht | ca. 290 g (ohne Medium) |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zubehör | |
---|---|
CX2900-0105 | Ersatzhaube für 2½-Zoll-SSD/HDD-Modul CX2550-0020 |
CX2900-0106 | Ersatzrahmen für 2½-Zoll-SSD/HDD-Modul CX2550-0020 |
CX2900-0401 | Festplatte, SATA, 2½ Zoll, 1 TB |
CX2900-0503 | 240-GB-SSD, SATA, 3D-Flash, 2½ Zoll |
CX2900-0504 | 480-GB-SSD, SATA, 3D-Flash, 2½ Zoll |
CX2900-0505 | 960-GB-SSD, SATA, 3D-Flash, 2½ Zoll |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen