LösenAnheftenSchließen

CX2550-0179 | USB-Extender-Tx für CX20xx (CP69xx-xxxx-0000, CP79xx-xxxx-0000)

CX2550-0179 | USB-Extender-Tx für CX20xx (CP69xx-xxxx-0000, CP79xx-xxxx-0000)

USB-Extended-1.1-Interface

Diagnose- und Power-LEDs
Netzteil-Interface
RJ45-Anschluss
CX2550-0179 | USB-Extender-Tx für CX20xx (CP69xx-xxxx-0000, CP79xx-xxxx-0000)

USB-Extended-1.1-Interface

Die Module CX2550-0179 und CX2550-0279 ergänzen die CX20xx-Serie um die Funktion der USB-Verlängerung von CU8800 und CU8801 für Industrie-PCs, und erlauben den direkten Anschluss von Beckhoff Control Paneln mit USB-Extended-Schnittstelle. Es sind Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serie CX20xx, die zur Übertragung von USB-Signalen über eine Cat.5E-Leitung bis zu Entfernungen von max. 50 m dienen. Beide Module können an der rechten Seite einer CX20xx-CPU angesteckt werden und platzieren sich zwischen Netzteil und CPU. Die interne Anbindung erfolgt an einen USB-Port der CX20xx-CPU; es werden also keine PCI-Express-Ressourcen benötigt oder verbraucht. Für den Betrieb werden keine zusätzlichen Treiber benötigt, da eine für das Betriebssystem völlig transparente Signalumformung und Weiterleitung der USB-Signale auf elektrischer Ebene erfolgt. Jedes Modul verfügt über vier Diagnose-LEDs, die neben Power auch den Status des Übertragungsstandards anzeigen. Zur besseren Sichtbarkeit sind die LEDs der RJ45-Buchsen redundant auf die unteren Diagnose-LEDs ausgeführt.

Das Systemmodul CX2550-0179 überträgt USB-Signale nach dem USB-1.1-Standard (Fullspeed, max. 12 MBit/s). Es eignet sich zum Anschluss der Beckhoff Control-Panel-Serien CP69xx-xxxx-0000 und CP79xx-xxxx-0000 mit USB-Extended-1.1-Anschluss.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2550-0179
Schnittstellen1 x USB Extended 1.1
AnschlussartRJ45-Buchse
EigenschaftenÜbertragung von USB 1.1 bis max. 50 m via Cat.5E-Kabel
Diagnose-LED1 x Power, 1 x Speed, 1 x +15 V, 1 x Suspend
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewichtca. 190 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen