Das Netzteilmodul CX2100-0014 dient zur Stromversorgung der Komponenten eines CX20xx-Systems (CPU-Module, System- und Erweiterungsmodule), die Ansteuerung des Netzteils erfolgt über TwinCAT. Ein FSTN-LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen und ein Auswahlschalter sowie eine Enter-Taste erlauben die Abfrage interner Statuswerte sowie selbsterstellte Anzeigeparameter oder Menüs mit und ohne Eingabemöglichkeit. Rechtsseitig können an das Netzteil wahlweise EtherCAT- oder Busklemmen angeschlossen werden, das jeweilige Bussystem wird von der CPU automatisch detektiert und betrieben. Die Stromversorgung der E-Bus- oder K-Bus-Elektronik der I/O-Klemmen erfolgt über ein integriertes, aber intern separat ausgeführtes, Netzteil mit einer Stromversorgung von 2 A bei 5 V DC. Das CX2100-0014 ist grundsätzlich passiv gekühlt, hat keinen Lüfter und ist für den Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von -25 bis +60 °C vorgesehen. Das leistungsstarke Netzteil CX2100-0014 bietet eine maximale Leistungsabgabe von 130 W und ist dank der breiteren Gehäusefront mit passiver Ablüftung auch für liegende Montagepositionen geeignet. Weiterhin eignet es sich bei Einsatz in CX2020- und CX2030-Systemen, um die im Normalfall lüfterlosen Geräte mit einer Lüfteroption auszustatten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2100-0014 |
---|---|
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsabgabe | 130 W |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
USV | – |
Kapazität | – |
Anschlussart | Federkrafttechnik (Adapterklemme) |
Display | FSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet |
Diagnose-LED | 1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err |
Max. Verlustleistung | 3,5 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 100 mm x 91 mm |
Gewicht | ca. 550 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen