LösenAnheftenSchließen

EL1xxx | EtherCAT-Klemmen, Digital-Eingang

EL1xxx | Digital-Eingang

EL1xxx | Digital-Eingang

2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal 32-Kanal
Signal
5 V DC EL1252-0050
TON/TOFF 1 μs, Timestamp
EL1124
Filter 0,05 µs
EL1262-0010
TON/TOFF 0,1 μs, Oversampling
EL1262-0050
TON/TOFF 1 μs, Oversampling
12 V DC EL1144
Filter 10 μs
24 V DC
Filter 3,0 ms
EL1002
Typ 3
EL1004
Typ 3
EL1008
Typ 3, 1-Leiter
EL1809
Typ 3
EL1004-0020
2500 V funktionale Trennung
EL1409 Neu Vorzugstyp
1-Leiter
EL1104
Typ 3, mit Sensorversorgung
EL1429 Neu
positiv-/masseschaltend
EL1024
Typ 2
EL1804
Typ 3, 8 x 24 V, 4 x 0 V
EL1808
Typ 3, 8 x 24 V DC, 2-Leiter
EL1084
masseschaltend
EL1088
masseschaltend
EL1889
masseschaltend
EL1489 Neu
masseschaltend
EL1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
EL1852
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Flachbandkabel
EL1862
Typ 3, Flachbandkabel
EL1862-0010
Flachbandkabel, masseschaltend
24 V DC
Filter einstellbar
EL1417 Neu
1-Leiter
24 V DC
Filter 10 µs
EL1012
Typ 3
EL1014
Typ 3
EL1018
Typ 3
EL1899
masseschaltend
EL1252-0010
Typ 3, Timestamp
EL1034
Typ 1, potenzialfreie Eingänge
EL1819
Typ 3
EL1114
Typ 3, mit Sensorversorgung
EL1814
Typ 3, 8 x 24 V, 4 x 0 V, 3-Leiter
EL1094
masseschaltend
EL1098
masseschaltend
EL1872
Typ 3, Flachbandkabel
EL1872-0010
Flachbandkabel, masseschaltend
24 V DC
XFC: T(on)/T(off) 1 µs
EL1202
Typ 3
EL1252
Typ 3, Timestamp
EL1254
Typ 3, Timestamp
EL1258
Multi-Timestamp
EL1259
8 Eingänge, 8 Ausgänge, Multi-Timestamp, Imax = 0,5 A
EL1262
Typ 3, Oversampling
EL1258-0010
Multi-Timestamp, masseschaltend
24 V DC
Zähler
EL1502
Typ 1, 100 kHz, 32 Bit
EL1512
Typ 1, 1 kHz, 32 Bit
24 V DC
Sicherer Eingang
EL1904
TwinSAFE, 4 sichere Eingänge
EL1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EL1957 Neu
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
EL2911
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge, 1 sicherer Ausgang
48 V DC EL1134
Typ 1
120 V AC/DC EL1712
mit Powerkontakten
120 V DC EL1712-0020
mit Powerkontakten
120…230 V AC EL1702
mit Powerkontakten
EL1722
ohne Powerkontakte
220 V DC EL1702-0020
mit Powerkontakten
Thermistor EL1382
NAMUR EL1052
EL1054
Ex i, NAMUR ELX1052
ELX1054
ELX1058