LösenAnheftenSchließen

04.07.2017 15:00:00

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Busklemmen | Messtechnik mit analogen Eingangsklemmen am K-Bus: Übersicht und Parametrierung

Neben der hochpräzisen Messtechnik im EtherCAT-Klemmensystem und den EtherCAT-Messtechnikmodulen lassen sich messtechnische Aufgaben auch mit den bewährten Busklemmen realisieren.

Martin Podrouschek, Produktmanager Feldbussysteme, stellt in diesem 30-minütigen Webinar eine Übersicht über die Messtechnik mit analogen Eingangsklemmen am K-Bus und die Möglichkeiten der Parametrierung vor.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL3602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise

EL3602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme EL3602 verarbeitet Signale im Bereich ±10 V, ±5 V, ±2,5 V und ±1,25 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 24 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

EL3632 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps

EL3632 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps

An die EtherCAT-Klemme EL3632 können Beschleunigungsaufnehmer mit IEPE-Interface direkt angeschlossen werden. Die Auswertung der Messsignale erfolgt auf dem PC per TwinCAT-Bibliothek. Dadurch lassen sich alle Vorteile, wie Leistungsstärke und Flexibilität der PC-Plattform, ausnutzen. Alternativ kann die Auswertung auch durch Anwendersoftware erfolgen. Durch einstellbare Filter und Versorgungsströme lässt sich die Klemme auf individuelle Anforderungen anpassen.

EL3692 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Widerstand, 100 mΩ…10 MΩ, 24 Bit

EL3692 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Widerstand, 100 mΩ…10 MΩ, 24 Bit

Die analoge Eingangsklemme EL3692 erlaubt die direkte Widerstandsmessung in neun Messbereichen von 0…100 mΩ bis 0…10 MΩ. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann die Messung in 2- und 4-Leitertechnik betreiben. Die EL3692 verfügt über eine Messbereichsumschaltung, die automatisch oder durch die Steuerung erfolgen kann. Durch die galvanische Trennung, kann im einkanaligen Betrieb auch ein spannungsführendes Objekt gemessen werden. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Zustand durch Leuchtdioden an. Störungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.

KL3001 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

KL3001 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3001 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3001 zeichnet sich durch ihre feine Granularität und Potenzialfreiheit aus. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3002 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

KL3002 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3002 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

KL3011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3011 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3011 zeichnet sich durch ihre feine Granularität und Potenzialfreiheit aus. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

KL3012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3012 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3021 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

KL3021 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3021 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3021 zeichnet sich durch ihre feine Granularität und Potenzialfreiheit aus. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3022 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

KL3022 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3022 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3041 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3042 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3042 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3042 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3044 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3044 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3044 hat die Aufgabe, analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Der Masseanschluss ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Error-LEDs zeigen Überlastung an. Die KL3044 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

KL3051 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3051 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3051 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3052 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3052 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3052 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

KL3054 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3054 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3054 hat die Aufgabe, analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Der Masseanschluss ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Error-LEDs zeigen Überlastung und Drahtbruch an. Die KL3054 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3061 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial, die Bezugsmasse. Die KL3061 zeichnet sich durch ihre feine Granularität und die Potenzialfreiheit aus. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3062 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

KL3062 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3062 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial, die Bezugsmasse. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

Die analoge Eingangsklemme KL3064 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle einer Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die KL3064 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3102 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

KL3102 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3102 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle einer Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3102 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Die beiden Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3112 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

KL3112 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3112 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit (Default: 15 Bit) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3112 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Ein Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung an.

KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3132 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemme hat zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigt durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3122 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell

KL3122 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme KL3122 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit (Default: 15 Bit) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3122 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Ein Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung an.

KL3142 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3142 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3142 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist die Klemme optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die KL3142 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Ein Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Überlastung an.

KL3152 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3152 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3152 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist die Klemme optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die KL3152 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Ein Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Überlastung an.

KL3162 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3162 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3162 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemme hat zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigt durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3172 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3172 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3172 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 2 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemme hat zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigt durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3182 verarbeitet Signale im Bereich von -2 bis +2 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemme hat zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigt durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3201 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

KL3201 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3201 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 3-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

KL3202 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

KL3202 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3202 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 3-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3204 erlaubt den direkten Anschluss von vier Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an. Die KL3204 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

KL3204-0030 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, NTC (10 kΩ), 16 Bit

KL3204-0030 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, NTC (10 kΩ), 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3204-0030 erlaubt den direkten Anschluss von vier NTC-Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der NTC-10-kΩ-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an. Die KL3204-0030 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3208-0010 erlaubt den Anschluss von acht Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten – frei wählbaren – Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,01 °C im Temperaturbereich der Pt/Ni1000-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

KL3214 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, 3-Leiteranschluss

KL3214 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, 3-Leiteranschluss

Die analoge Eingangsklemme KL3214 erlaubt den direkten Anschluss von vier Widerstandssensoren auf 12 mm Breite. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 3-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C. Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.

KL3222 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

KL3222 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3222 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,01 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 4-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

KL3228 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, Ni1000), 16 Bit

KL3228 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, Ni1000), 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3228 erlaubt den Anschluss von acht Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 1-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten – frei wählbaren – Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Ni1000-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3311 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der KL3311 ist auch mV-Messung möglich.

KL3312 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

KL3312 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3312 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der KL3312 ist auch mV-Messung möglich.

KL3314 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

KL3314 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3314 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemmen kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten – frei wählbaren – Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Drahtbruch zeigen die Error-LEDs an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der KL3314 ist auch mV-Messung möglich.

KL3351 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

KL3351 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

Die analoge Eingangsklemme KL3351 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke. Die Brückenspannung UD und die Versorgungsspannung UREF der Brücke werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle stehen als zwei 16-Bit-Werte zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Das Messergebnis lässt sich durch die Formel Messwert = UD/UREF berechnen. Durch die exakte Erfassung der Versorgungsspannung, zusammen mit der Brückenspannung in einem Wandler, werden Langzeit- und Temperaturdrift kompensiert.

KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

Die analoge Eingangsklemme KL3356 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke. Durch ihre verbesserte Eingangsschaltung ist die KL3356 deutlich genauer als die KL3351. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung ermittelt. Um eine sehr gute Langzeitstabilität zu erreichen, wird die gesamte Schaltung mindestens alle drei Minuten neu kalibriert. Dieser Vorgang kann von der Steuerung synchronisiert werden, um zu verhindern, dass die Kalibrierung zu einer Verzögerung im Produktionsablauf führt.

KL3361 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±20 mV, 15 Bit, Oszilloskopfunktion

KL3361 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±20 mV, 15 Bit, Oszilloskopfunktion

Die analoge Eingangsklemme KL3361 ermöglicht das dezentrale Vorverarbeiten von Analogwerten. Sie ist auf die Messung einer Spannung im mV-Bereich ausgelegt, wie sie z.B. an einer DMS-Vollbrücke auftritt. Zum Betrieb der Vollbrücke verfügt die KL3361 auch über eine interne 5V-Speisung. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor kann die Werte vorverarbeiten. Grenzwerte, Maximal- und Minimalwerte werden ermittelt oder überwacht. Die KL3361 kann auch eine Hüllkurvenüberwachung durchführen. Ein Trigger startet die zyklischen Vorgänge. Das Ergebnis bzw. die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

KL3362 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 15 Bit, Oszilloskopfunktion

KL3362 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 15 Bit, Oszilloskopfunktion

Die analoge Eingangsklemme KL3362 ermöglicht das dezentrale Vorverarbeiten von Analogwerten. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor kann die Werte vorverarbeiten. Grenzwerte, Maximal- und Minimalwerte werden ermittelt oder überwacht. Die KL3362 kann auch eine Hüllkurvenüberwachung durchführen. Ein Trigger startet die zyklischen Vorgänge. Das Ergebnis bzw. die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

Die Busklemme KL3403 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der KL3403 werden für jede Phase die Wirkleistung und der Energieverbrauch berechnet. Durch den Bezug der Effektivwerte von Spannung U * Strom I zur Wirkleistung P können alle weiteren Informationen, wie die Scheinleistung S oder der Phasenverschiebungswinkel cos φ, abgeleitet werden. Die KL3403 stellt jedem Feldbus eine umfangreiche Netzanalyse und die Möglichkeit zu einem Energiemanagement zur Verfügung.

KL3404 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

KL3404 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3404 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der KL3404 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3408 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

KL3408 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3408 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3408 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3444 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3444 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3444 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der KL3444 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Überlast wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler sowie Überlastung und Drahtbruch an.

KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3448 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3448 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Überlast wird Varianten erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler sowie Überlastung und Drahtbruch an.

KL3454 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3454 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3454 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der KL3454 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Der 24-V-Powerkontakt ist auf die Klemme geführt, um den Anschluss von nicht fremdversorgten Sensoren in 2-Leitertechnik zu ermöglichen. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist jeweils der 0-V-Powerkontakt. Überlast wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlast und Drahtbruch an.

KL3458 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3458 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3458 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3458 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist jeweils der 0-V-Powerkontakt. Überlast wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlast und Drahtbruch an.

KL3464 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

KL3464 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3464 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der KL3464 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3468 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

KL3468 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Eingangsklemme KL3464 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3468 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

KL3681 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

KL3681 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

Die Busklemme KL3681 ermöglicht das Messen von Strömen und Spannungen in einem großen Eingangsbereich. Die Messbereiche werden automatisch umgeschaltet, wie es bei modernen digitalen Multimetern üblich ist. Für die Strommessung stehen zwei Strompfade zur Verfügung. Einer davon ist ein Hochstrompfad für bis zu 10 A. Die Strom- und die Spannungsmessung kann für DC und AC verwendet werden. Die Wechselgrößen werden als Echteffektivwert, RMS, ausgegeben. Die Messwerte können mit marktüblichen Feldbussen ausgelesen und weiter verarbeitet werden. Zugleich erlaubt die KL3681, dass Messart und Messbereich über den Bus eingestellt werden.