LösenAnheftenSchließen

KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Run-LED 1
Error-LED 1
+TC1
-TC1
Schirm
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Bei geerdeten Thermo-
elementen beachten:
Differenzeingänge
max. ± 2 V gegen Masse
KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

KL3311 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3311 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der KL3311 ist auch mV-Messung möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3311
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Technik2-Leiter
Thermoelement-SensortypenTyp J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung
Messbereichjeweils im definierten Bereich des Sensors (Voreinstellung: Typ K; -100…+1370 °C);
mV-Messung: ±30 mV…±120 mV
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeit~ 200 ms
Drahtbrucherkennungja
Auflösung0,1 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus65 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Besondere Eigenschaftengalvanisch getrennt
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen