KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Run 1
Run 3
Run 5
Run 7
Run 2
Run 4
Run 6
Run 8
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Input 1
Input 3
Input 5
Input 7
Input 2
Input 4
Input 6
Input 8
KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3448 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3448 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3448 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Überlast wird Varianten erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler sowie Überlastung und Drahtbruch an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3448
Anzahl Eingänge8
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalstrom0…20 mA
Techniksingle-ended
Innenwiderstand< 85 Ω
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit~ 4 ms
Auflösung12 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit30 V DC
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus105 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenhohe Packungsdichte
Gewichtca. 55 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL3448Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended
KS3448Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen