LösenAnheftenSchließen

KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

Power-LED
Diff.
Calibr.
Fehler Diff.
Run-LED
Messung
Ref.
Fehler Ref.
Powerkontakt
+UV
Powerkontakt
-UV
+UD
-UD
-Uv
Schirm
+UREF
-UREF
+Uv
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Die Versorgungsspannung UV
wird extern eingespeist (z. B.
KL9512). Die maximale
Eingangsspannung UREF ist
auf 12 V begrenzt.
KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

KL3356 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Exakte Dehnungsmessung im I/O-System

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Exakte Dehnungsmessung im I/O-System

Die analoge Eingangsklemme KL3356 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke. Durch ihre verbesserte Eingangsschaltung ist die KL3356 deutlich genauer als die KL3351. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung ermittelt. Um eine sehr gute Langzeitstabilität zu erreichen, wird die gesamte Schaltung mindestens alle drei Minuten neu kalibriert. Dieser Vorgang kann von der Steuerung synchronisiert werden, um zu verhindern, dass die Kalibrierung zu einer Verzögerung im Produktionsablauf führt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3356
Anzahl Eingänge2, für 1 Brückenschaltung
Spannungsversorgungüber den K-Bus
SignalspannungUD: -20…+20 mV
UREF: -12…+12 V
Signalspannung UD, UREF-20…+20 mV, -12…+12 V
TechnikDMS-Anschluss
Innenwiderstand> 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD)
Versorgungsspannung UVüber die Powerkontakte
Wandlungszeit< 250 ms, konfigurierbar
Filter50 Hz, konfigurierbar
Auflösung16 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,01 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus85 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Besondere Eigenschaftenerhöhte Messgenauigkeit, Selbstkalibrierung
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL3356Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise
KS3356Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, hochpräzise, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen