![KL3362 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 15 Bit, Oszilloskopfunktion](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl3362__web_preview.png)
Die analoge Eingangsklemme KL3362 ermöglicht das dezentrale Vorverarbeiten von Analogwerten. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor kann die Werte vorverarbeiten. Grenzwerte, Maximal- und Minimalwerte werden ermittelt oder überwacht. Die KL3362 kann auch eine Hüllkurvenüberwachung durchführen. Ein Trigger startet die zyklischen Vorgänge. Das Ergebnis bzw. die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL3362 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 Analog, 1 Trigger |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Signalspannung | -10…+10 V |
Technik | Highspeed-Datalogger |
Innenwiderstand | > 500 kΩ |
Innenwiderstand E1-GND, E2-GND | > 500 kΩ |
Versorgungsspannung | – |
Wandlungszeit | < 100 µs, konfigurierbar (10 µs bei Fast-Sampling-Mode) |
Auflösung | 14 Bit + Vorzeichen |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Interner Speicher | 32 kByte |
Trigger | konfigurierbar |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme K-Bus | 120 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Input/Output: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status je Kanal) |
Besondere Eigenschaften | Highspeed-Analogauswertung (für alle Feldbusse) |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL3362 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 15 Bit, Oszilloskopfunktion |
KS3362 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 15 Bit, Oszilloskopfunktion, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen