Die analoge Eingangsklemme KL3222 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,01 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 4-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL3222 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Technik | 4-Leiter |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/5 kΩ), KTY |
Messbereich | -200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren); -200…+320 °C (hochpräzise) |
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Wandlungszeit | 50 ms typ. |
Messstrom | 0,5 mA typ. |
Auflösung | 0,01 °C pro Digit |
Messfehler/Unsicherheit | 0,1 °C bei 40 °C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, Pt100-Sensoren und 50 Hz Filter |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme K-Bus | 60 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung; hochpräzise |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL3222 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise |
KS3222 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen