KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

Run
Error L1
Error L2
Error L3
L1
L2
L3
N
IL1
IL2
IL3
IN
KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die Busklemme KL3403 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der KL3403 werden für jede Phase die Wirkleistung und der Energieverbrauch berechnet. Durch den Bezug der Effektivwerte von Spannung U * Strom I zur Wirkleistung P können alle weiteren Informationen, wie die Scheinleistung S oder der Phasenverschiebungswinkel cos φ, abgeleitet werden. Die KL3403 stellt jedem Feldbus eine umfangreiche Netzanalyse und die Möglichkeit zu einem Energiemanagement zur Verfügung.

 

Die Busklemme KL3403 lässt sich passend für weitere Strom- und Spannungsbereiche bestellen, wie z. B. für 5 A, 20 mA oder 333 mV. Eine Übersicht über die verschiedenen Versionen finden Sie unter Bestellangaben.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3403
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Technik3-phasige Leistungsmessung
MesswerteStrom, Spannung, Wirkleistung, Energie, cos φ, Spitzenwerte U, I und P, Frequenz
Messspannungmax. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC)
Messstrommax. 1 A, über Messwandler x A/1 A
Auflösung16 Bit (21 Bit, intern)
Messfehler/Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U, I), 1 % berechnete Werte
MessverfahrenTrue RMS, Echteffektivwertberechnung mit 64.000 Samples/s
Updatezeit50 ms pro Messwert voreingestellt, frei konfigurierbar
Potenzialtrennung1500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus115 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput/Output: 3 x 16-Bit-Daten, 3 x 8-Bit-Control/Status
Besondere EigenschaftenEnergiezähler, Leistungsmessung, True RMS
Gewichtca. 75 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL3403Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit
KS3403Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit, steckbare Verdrahtung
KL3403-0010Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 5 A, 16 Bit
KL3403-0020Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,02 A, 16 Bit
KL3403-0022Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 0,02 A, 0,02 A, 16 Bit
KL3403-0333Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 333 mV, 16 Bit

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen