LösenAnheftenSchließen

KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

Signal-LEDs
1…8
Error-LEDs
9...16
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+R1
+R2
+R3
+R4
+R5
+R6
+R7
+R8
-R1
-R2
-R3
-R4
-R5
-R6
-R7
-R8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3208-0010 erlaubt den Anschluss von acht Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten – frei wählbaren – Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,01 °C im Temperaturbereich der Pt/Ni1000-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

Die HD-Busklemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3208-0010
Anzahl Eingänge8
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Technik2-Leiter
SensorartenPt1000 (Default), Ni1000, Widerstand/Poti 6/65/655 kΩ, NTC 1,8 k/2,2 k/3 k/5 k/10 k/20 k/100 k
Messbereich-50…+150 °C (sensorabhängig)
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeit~ 1 s
Messstrom< 0,5 mA typ.
Auflösung0,01 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit-20…+60 °C: ±0,25 °C bei 25 °C Umgebungstemperatur; -50…+150 °C: ±1,5 °C (bei Pt-/Ni-Sensoren)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus85 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Besondere EigenschaftenDrahtbrucherkennung, Leitungswiderstands-Kalibrierung, besonders für Gebäudeautomation geeignet
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenHD-Gehäuse
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Abisolierlänge8…9 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen