LösenAnheftenSchließen

KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

Run-LED 1
Run-LED 3
Run-LED 2
Run-LED 4
+Eingang 1
+Eingang 3
Masse
Schirm
+Eingang 2
+Eingang 4
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3064 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle einer Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die KL3064 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3064
Anzahl Eingänge4
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalspannung0…10 V
Techniksingle-ended
Innenwiderstand> 200 kΩ typ.
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit~ 4 ms
Auflösung12 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus85 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 80 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL3064Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss
KS3064Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss, steckbare Verdrahtung
KL3064-0010Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss, Siemens-S5-Format
KL3064-0011Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…20 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss
KL3064-0050Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss, Siemens-S7-Format

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen