KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Run 1
Error 1
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+Input 1
+24 V DC
0 V
Shield
0 V
Shield
KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3041 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3041
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgung24 V DC über Powerkontakte
Signalstrom0…20 mA
Techniksingle-ended
Innenwiderstand80 Ω + Diodenspannung 0,7 V
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit~ 1 ms
Auflösung12 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeitmax. 35 V
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus65 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenmit Sensorversorgung
Gewichtca. 70 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL3041Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended
KS3041Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen