Die analoge Eingangsklemme KL3202 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 3-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL3202 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Technik | 2-/3-Leiter |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/5 kΩ) |
Messbereich | -200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren) |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 3-Leiter) |
Wandlungszeit | ~ 250 ms |
Messstrom | 0,5 mA typ. |
Auflösung | 0,1 °C pro Digit |
Messfehler/Unsicherheit | < ±1 °C |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme K-Bus | 60 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL3202 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit |
KS3202 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, steckbare Verdrahtung |
KL3202-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt200), 16 Bit |
KL3202-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt200), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt500), 16 Bit |
KL3202-0013 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt500), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0014 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000), 16 Bit |
KL3202-0015 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0016 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni100), 16 Bit |
KL3202-0017 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni100), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0020 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (0…1,2 kΩ), 16 Bit |
KL3202-0021 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0023 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni120), 16 Bit |
KL3202-0024 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni120), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0025 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), 16 Bit |
KL3202-0026 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), 16 Bit, Siemens-S5-Format |
KL3202-0027 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (10…10 kΩ), 16 Bit |
KL3202-0028 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (-40…+128 °C), 16 Bit, erhöhte Auflösung: 0,01 °C |
KL3202-0029 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), nach Landis&Staefa, 16 Bit |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen