Die analoge Eingangsklemme KL3214 erlaubt den direkten Anschluss von vier Widerstandssensoren auf 12 mm Breite. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 3-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C. Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL3214 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 4 |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Poti: 10 Ω…1,2/4 kΩ, KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation) |
Messbereich | -200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren) |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Wandlungszeit | ca. 170 ms voreingestellt |
Messstrom | < 0,5 mA (lastabhängig) |
Auflösung | 0,1 °C pro Digit |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,5 °C bei Pt-Sensoren |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme K-Bus | 120 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | HD-Gehäuse |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen