KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Power (K-bus)
Run 1
Error 1
Run (K-bus)
Run 2
Error 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+Input 1
-Input 1
Ground
Shield
+Input 2
-Input 2
Masse
Shield
KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3132 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemme hat zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigt durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3132
Anzahl Eingänge2
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalspannung-10…+10 V
TechnikDifferenzeingang
Innenwiderstand> 70 kΩ
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit140 ms, konfigurierbar
Filter50 Hz, konfigurierbar
Auflösung16 Bit (für den 0…10-V-Bereich: Auflösung 15 Bit)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus85 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Besondere Eigenschaftenerhöhte Messgenauigkeit
Gewichtca. 70 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL3132Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise
KS3132Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen